??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-605 - element sprzęgający, 5-bieg., kodowanie A, do gniazd i wtyków
Lista materiałowa
770-605
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
5
wysokość
11.60 mm
szerokość
47.00 mm
głębokość
40.00 mm
kolor
masa
9.584 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD