??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-605 - Acoplamiento intermedio, 5 polos, Cod. A, para conectores hembras y machos
Lista de materiales
770-605
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
5
Altura
11.60 mm
Ancho
47.00 mm
Profundidad
40.00 mm
Color
Peso
9.584 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD