??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-603 - Dispositif d'accouplement, 3 pôles, Cod. A, pour connecteurs femelles et mâles
Nomenclature
770-603
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
3
Hauteur
11.60 mm
Largeur
30.00 mm
Profondeur
40.00 mm
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés