??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-603 - Accoppiatore intermedio, 3 poli, Cod. A, per prese e spine
Lista materiale
770-603
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Numero di poli
3
Altezza
11.60 mm
Larghezza
30.00 mm
Profondita
40.00 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD