??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-527 - Schirmanschlussblech, 5-polig, für Buchsen, für 2 Leitungen
Stückliste
770-527_HI
Bestell-Nr.
770-527
Bezeichnung
Schirmanschlussblech, silberfarben
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Polzahl
5
Höhe
5.45 mm
Breite
28.50 mm
Tiefe
44.85 mm
Farbe
silberfarben
Gewicht
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-92
eCl@ss 8.1
27-44-06-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen