??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-526 - Tôle de tresse de blindage, 5 pôles, pour connecteurs femelles, pour 2 cordons
Nomenclature
770-526_HI
No de produit
770-526
Désignation
Tôle de tresse de blindage, couleurs argent
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Nbre de pôles
5
Hauteur
5.45 mm
Largeur
28.50 mm
Profondeur
44.85 mm
Couleur
couleurs argent
Poids
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-92
eCl@ss 8.1
27-44-06-92
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés