??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-526 - Piastra connessione schermo, 5 poli, per prese, per 2 cavi
Lista materiale
770-526_HI
Codice art.
770-526
Designazione
Piastra connessione schermo, argento-colorato
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Numero di poli
5
Altezza
5.45 mm
Larghezza
28.50 mm
Profondita
44.85 mm
Colore
argento-colorato
Peso
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-92
eCl@ss 8.1
27-44-06-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD