??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-505/023-000 - Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 2 Leitungen, 5.0 … 9.0 mm, 55 mm
Stückliste
770-505/023-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Polzahl
5
Höhe
17.00 mm
Breite
54.60 mm
Tiefe
50.00 mm
Farbe
Gewicht
13.740 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen