??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-505/023-000 - obudowa odciążająca przewody, 5-bieg., do 2 przewodów, 5.0 … 9.0 mm, 55 mm
Lista materiałowa
770-505/023-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
liczba biegunów
5
wysokość
17.00 mm
szerokość
54.60 mm
głębokość
50.00 mm
kolor
masa
13.740 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD