??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-505/023-000 - Boîtier de décharge de traction, 5 pôles, pour 2 cordons, 5.0 … 9.0 mm, 55 mm
Nomenclature
770-505/023-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Nbre de pôles
5
Hauteur
17.00 mm
Largeur
54.60 mm
Profondeur
50.00 mm
Couleur
Poids
13.740 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés