??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-504 - Custodia antistrappo, 4 poli, per 2 cavi, 9.0 - 13.0 mm, 55 mm
Lista materiale
770-504
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Numero di poli
4
Altezza
17.00 mm
Larghezza
44.60 mm
Profondita
50.00 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD