??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-503/038-000 - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 7.0 … 11.5 mm, 48 mm
Stückliste
770-503/038-000_HI
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Polzahl
3
Höhe
15.60 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
59.60 mm
Farbe
Gewicht
8.300 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-92
eCl@ss 8.1
27-44-06-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen