??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-503/038-000 - obudowa odciążająca przewody, 3-bieg., z obejmą zatrzaskową, do 1 przewodu, 7.0 … 11.5 mm, 48 mm
Lista materiałowa
770-503/038-000_HI
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
liczba biegunów
3
wysokość
15.60 mm
szerokość
30.00 mm
głębokość
59.60 mm
kolor
masa
8.300 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-92
eCl@ss 8.1
27-44-06-92
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD