??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-318 - Snap-In-Rahmen, 3-polig, 1.0 … 3.0 mm
Stückliste
770-318
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Polzahl
3
Höhe
17.50 mm
Breite
35.50 mm
Tiefe
38.75 mm
Farbe
Gewicht
3.260 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen