??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-318 - Logement pour connecteurs encastrables, 3 pôles, 1.0 … 3.0mm
Nomenclature
770-318
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Nbre de pôles
3
Hauteur
17.50 mm
Largeur
35.50 mm
Profondeur
38.75 mm
Couleur
Poids
3.260 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés