??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-317 - Logement pour connecteurs encastrables, 2 pôles, 1.0 … 3.0mm
Nomenclature
770-317
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
18.50 mm
Largeur
25.80 mm
Profondeur
38.75 mm
Couleur
Poids
2.710 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés