??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-3105 - Conector hembra para circuitos impresos, recta, 5 polos, Cod. I
Lista de materiales
770-3105
Item-No.
770-3105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
5
Altura
26.00 mm
Ancho
47.00 mm
Profundidad
11.70 mm
Color
azul
Peso
9.885 g
Comment
N Erde L DA- DA+
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD