??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-3105 - Buchse für Leiterplatten, gerade, 5-polig, Kod. I
Stückliste
770-3105
Bestell-Nr.
770-3105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
5
Höhe
26.00 mm
Breite
47.00 mm
Tiefe
11.70 mm
Farbe
blau
Gewicht
9.885 g
Bemerkungen
N Erde L DA- DA+
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen