??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-3105/011-000 - gniazdo do płytek drukowanych, konstrukcja kątowa, 5-bieg., kodowanie I
Lista materiałowa
770-3105/011-000
Nr zamówienia.
770-3105/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
5
wysokość
11.70 mm
szerokość
47.00 mm
głębokość
26.00 mm
kolor
niebieski
masa
9.985 g
Comment
N Erde L DA- DA+
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD