??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-3105/011-000 - connecteur femelle pour circuits imprimés, Coudé, 5 pôles, Cod. I
Nomenclature
770-3105/011-000
No de produit
770-3105/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
11.70 mm
Largeur
47.00 mm
Profondeur
26.00 mm
Couleur
bleu
Poids
9.985 g
Comment
N Erde L DA- DA+
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés