??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-305 - Presa, con custodia antistrappo, 5 poli, Cod. A
Lista materiale
770-305
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Numero di poli
5
Altezza
17.00 mm
Larghezza
54.60 mm
Profondita
75.90 mm
Numero di punti di connessione
5
Numero di potenziali
5
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD