??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-305 - gniazdo, z obudową odciążającą przewody, 5-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
770-305
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
5
wysokość
17.00 mm
szerokość
54.60 mm
głębokość
75.90 mm
Number of connection points
5
Number of potentials
5
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD