??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-255 - Spina, 5 poli, Cod. B
Lista materiale
770-255/064-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2 x 0.5 - 4 mm²
Sezione
2 x 20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Numero di poli
5
Altezza
12.90 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
37.50 mm
Numero di punti di connessione
10
Numero di potenziali
5
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD