??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-252 - Stecker, 2-polig, Kod. B
Stückliste
770-272
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.5 - 4 mm²
Querschnitt
2 x 20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
2
Höhe
12.90 mm
Breite
20.00 mm
Tiefe
37.50 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
1 2
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen