??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-242 - gniazdo, 2-bieg., kodowanie B
Lista materiałowa
770-262
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.5 - 4 mm²
Cross section
2 x 20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
2
wysokość
12.90 mm
szerokość
20.00 mm
głębokość
37.50 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
kolor
masa
6.590 g
Comment
1 2
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD