??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-242 - Conector hembra, 2 polos, Cod. B
Lista de materiales
770-262
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.5 - 4 mm²
Sección
2 x 20 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
2
Altura
12.90 mm
Ancho
20.00 mm
Profundidad
37.50 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Color
Peso
6.590 g
Comment
1 2
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD