??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-2335 - Spina con innesto a scatto, 5 poli, Cod. Q
Lista materiale
770-2335_HI
Codice art.
770-2335
Designazione
Spina con innesto a scatto, 4 mm², 32 A, verde
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
5
Altezza
18.50 mm
Larghezza
55.50 mm
Profondita
41.10 mm
Numero di punti di connessione
10
Numero di potenziali
5
Colore
verde
Peso
18.700 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD