??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-2325 - Snap-In-Buchse, 5-polig, Kod. Q
Stückliste
770-2325_HI
Bestell-Nr.
770-2325
Bezeichnung
Snap-In-Buchse, 4 mm², 32 A, grün
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
5
Höhe
18.50 mm
Breite
55.50 mm
Tiefe
37.50 mm
Anzahl Klemmstellen
10
Anzahl Potential
5
Farbe
grün
Gewicht
18.500 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen