??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-2325 - Connecteurs femelles encastrables, 5 pôles, Cod. Q
Nomenclature
770-2325_HI
No de produit
770-2325
Désignation
Connecteurs femelles encastrables, 4 mm², 32 A, vert
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Pas
10.00 mm
Nbre de pôles
5
Hauteur
18.50 mm
Largeur
55.50 mm
Profondeur
37.50 mm
Nombre des postes de serrage
10
Nombre des potentiels
5
Couleur
vert
Poids
18.500 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés