??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-2325 - Conector hembra Snap-In, 5 polos, Cod. Q
Lista de materiales
770-2325_HI
Item-No.
770-2325
Designación
Conector hembra Snap-In, 4 mm², 32 A, verde
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 4 mm²
Sección
20 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
5
Altura
18.50 mm
Ancho
55.50 mm
Profundidad
37.50 mm
Número de puntos de conexión
10
Número de potenciales
5
Color
verde
Peso
18.500 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD