??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-2313 - wtyk Snap-In, 3-bieg., kodowanie P
Lista materiałowa
770-2313
Nr zamówienia.
770-2313
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
3
wysokość
17.50 mm
szerokość
35.50 mm
głębokość
36.00 mm
Number of connection points
6
Number of potentials
3
kolor
czerwona
masa
12.100 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD