??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-213 - wtyki, 3-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
770-213
Nr zamówienia.
Level of Geometry
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
3
wysokość
12.90 mm
szerokość
30.00 mm
głębokość
37.50 mm
Number of connection points
6
Number of potentials
3
kolor
masa
9.896 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD