??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-2115/007-000 - wtyk Snap-In, z bezpośrednim stykiem PE, 5-bieg., kodowanie I
Lista materiałowa
770-2115/007-000
Nr zamówienia.
770-2115/007-000
Description
wtyk Snap-In, 4 mm², 25 A, niebieski
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
5
wysokość
18.50 mm
szerokość
55.50 mm
głębokość
36.00 mm
Number of connection points
10
Number of potentials
5
kolor
niebieski
masa
20.467 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD