??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-1947 - rozgałęźnik 5-torowy, 5-bieg., kodowanie I, 1 wejście, 5 wyjść
Lista materiałowa
770-1947
Nr zamówienia.
770-1947
Description
rozgałęźnik 5-torowy, 25 A
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
5
wysokość
58.20 mm
szerokość
50.00 mm
głębokość
46.00 mm
Number of potentials
5
kolor
niebieski
masa
64.000 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD