??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-1947 - connettore distribuzione a 5 vie, 5 poli, Cod. I, 1 ingresso, 5 uscite
Lista materiale
770-1947
Codice art.
770-1947
Designazione
connettore distribuzione a 5 vie, 25 A
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
5
Altezza
58.20 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
46.00 mm
Numero di potenziali
5
Colore
blu
Peso
64.000 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD