??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1947 - 5-fach-Verteiler, 5-polig, Kod. I, 1 Eingang, 5 Ausgänge
Stückliste
770-1947
Bestell-Nr.
770-1947
Bezeichnung
5-fach-Verteiler, 25 A
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
5
Höhe
58.20 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
46.00 mm
Anzahl Potential
5
Farbe
blau
Gewicht
64.000 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen