??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-1746/080-000 - rozgałęźnik 3-torowy, 5-bieg., kodowanie B, 1 wejście, 3 wyjścia
Lista materiałowa
770-1746/080-000_HI
Nr zamówienia.
770-1746/080-000
Description
rozgałęźnik 3-torowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
5
wysokość
36.70 mm
szerokość
50.00 mm
głębokość
46.00 mm
Number of potentials
5
kolor
różowy
masa
44.100 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD