??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-1731 - Distributore tipo T, 4 poli, Cod. B, 1 ingresso, 2 uscite, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
770-1731_HI
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
4
Altezza
35.90 mm
Larghezza
44.00 mm
Profondita
48.90 mm
Numero di potenziali
4
Colore
Peso
22.200 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD