??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1701 - T-Verteiler, 2-polig, Kod. B, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 3 Verriegelungsklinken, für fliegende Verbindungen
Stückliste
770-1701_HI
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
2
Höhe
35.90 mm
Breite
23.50 mm
Tiefe
48.90 mm
Anzahl Potential
2
Farbe
Gewicht
11.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen