??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1373 - Stecker, 3-polig, Kod. S
Stückliste
770-1373
Bestell-Nr.
770-1373
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
3
Höhe
12.90 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
37.50 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potential
3
Farbe
braun
Gewicht
9.896 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen