??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-1373/146-000 - Connecteur SHUNT, avec boîtier de décharge de traction monté, 3 pôles, Cod. S, Pont 1-2
Nomenclature
770-1373/146-000_HI
No de produit
770-1373/146-000
Désignation
Connecteur SHUNT, 4 mm², 25 A, marron
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Pas
10.00 mm
Nbre de pôles
3
Hauteur
15.00 mm
Largeur
34.60 mm
Profondeur
76.00 mm
Couleur
marron
Poids
23.200 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés