??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-1373/146-000 - Conector SHUNT, con carcas anti-tirón montada, 3 polos, Cod. S, Puente 1-2
Lista de materiales
770-1373/146-000_HI
Item-No.
770-1373/146-000
Designación
Conector SHUNT, 4 mm², 25 A, marrón
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
3
Altura
15.00 mm
Ancho
34.60 mm
Profundidad
76.00 mm
Color
marrón
Peso
23.200 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD