??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1373/146-000 - Brückungsstecker, mit montiertem Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, Kod. S, Brücke 1-2
Stückliste
770-1373/146-000_HI
Bestell-Nr.
770-1373/146-000
Bezeichnung
Brückungsstecker, 4 mm², 25 A, braun
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
3
Höhe
15.00 mm
Breite
34.60 mm
Tiefe
76.00 mm
Farbe
braun
Gewicht
23.200 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen