??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-1305 - Connecteur femelle, 5 pôles, Cod. P
Nomenclature
770-1305
No de produit
770-1305
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
12.90 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
37.50 mm
Nombre des postes de serrage
10
Nombre des potentiels
5
Couleur
rot
Poids
15.665 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés