??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1305 - Buchse, 5-polig, Kod. P
Stückliste
770-1305
Bestell-Nr.
770-1305
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
5
Höhe
12.90 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
37.50 mm
Anzahl Klemmstellen
10
Anzahl Potential
5
Farbe
rot
Gewicht
15.665 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen