??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-1252/076-000 - Connecteur mâle, 2 pôles, Cod. B
Nomenclature
770-1252/076-000_HI
No de produit
770-1252/076-000
Désignation
Connecteur mâle, 4 mm², 25 A, turquoise clair
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Pas
10.00 mm
Nbre de pôles
2
Hauteur
12.90 mm
Largeur
20.00 mm
Profondeur
37.50 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
Couleur
turquoise clair
Poids
6.500 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés