??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-1165 - gniazdo, 5-bieg., kodowanie L
Lista materiałowa
770-1165_HI
Nr zamówienia.
770-1165
Description
gniazdo, 4 mm², 25 A, ciemnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
5
wysokość
12.90 mm
szerokość
50.00 mm
głębokość
37.50 mm
Number of connection points
10
Number of potentials
5
kolor
ciemnoszary
masa
15.700 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD