??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1162 - Buchse, 2-polig, Kod. L
Stückliste
770-1162
Bestell-Nr.
770-1162
Bezeichnung
Buchse, 4 mm², 25 A, dunkelgrau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
2
Höhe
12.90 mm
Breite
20.00 mm
Tiefe
37.50 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
dunkelgrau
Gewicht
6.500 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen