??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-115 - Conector macho, (con carcasa anti-tirón), 5 polos, Cod. A
Lista de materiales
770-115
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 4 mm²
Sección
20 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
5
Altura
17.00 mm
Ancho
54.60 mm
Profundidad
75.90 mm
Número de puntos de conexión
10
Número de potenciales
5
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD