카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
HALLITE 2326210
Hallite
Double Acting Piston Seals
77
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/77/mm/77m.prj},{NB=HALLITE 2326210},{CNSORDERNO=2326210},{D1=60},{TOL1=+0.10 / +0.00},{DD1=48.0},{TOL2=+0.00 / -0.06},{DD2=55.9},{TOL3=+0.000 / -0.062},{DD3=59.2},{TOL4=+0.00 / -0.16},{L1=20.5},{L2=4.2},{INFO=Web info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Hallite
Description
77
Bill of material
HALLITE 2326210
Order number
2326210
2326210
Bore Diameter ØD1
60
60
mm
Tolerance H10
+0.10 / +0.00
+0.10 / +0.00
mm
Rod Diameter Ød1
48.0
48.0
mm
Tolerance h9
+0.00 / -0.06
+0.00 / -0.06
mm
Bearing Housing Diameter Ød2
55.9
55.9
mm
Tolerance h9
+0.000 / -0.062
+0.000 / -0.062
mm
Piston Diameter Ød3
59.2
59.2
mm
Tolerance h11
+0.00 / -0.16
+0.00 / -0.16
mm
Length L1
20.5
20.5
mm
Length L2
4.2
4.2
mm
Web info
Web info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성